17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スイッチング・パワーサプライ S8VK-WA

通常単価(税別)
32,624129,000
税込単価
35,886141,900
通常出荷日:1日目

【特長】・三相200V系入力仕様が登場・半導体・FPD業界で要求される相平衡課題を解決・3つのLEDで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(W)

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

RoHS?最小発注数量
2000
DC24V
85
190
134.4
-
1個
2000
DC48V
45
190
134.4
-
1個
240
DC24V
10
55
122.6
10
1個
480
DC24V
20
65
122.5
10
1個
960
DC24V
40
118
122.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,000
( 141,900 )
1日目
129,000
( 141,900 )
1日目
32,624
( 35,886 )
1日目
46,542
( 51,196 )
1日目
80,853
( 88,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三相200V系入力仕様が登場
・半導体・FPD業界で要求される相平衡課題を解決
・3つのLEDで異常個所の早期特定をサポート、150%ピーク電流で高容量負荷の起動が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング・パワーサプライ S8VK-WAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング・パワーサプライ S8VK-WA
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB
スマート・パワーサプライ S8AS
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
メーカーオムロンオムロンオムロンワゴワゴコーセル
通常価格32,624-31,421 -58,820 -11,059 -8,970 -23,500
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状DINレール直付けDINレール直付けDINレール直付けDINレール直付け本体カバー付きカバー付き
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC/DCAC/DCAC専用AC/DCAC/DCAC専用
入出力端子形状プッシュインPlusプッシュインPlusネジ欧州方式ネジネジ
寸法 高さ(mm)125.2125.2119.55699127
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト