17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

モータ状態監視機器 K6CM

通常単価(税別)
11,051353,977
税込単価
12,156389,375
通常出荷日:1日目

三相インダクションモータの状態を数値化。【特長】・人にかわって状態を監視。本当は、見つけられる。モータ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

製品種類

電源電圧

(V)

用途

電圧クラス

(V)

一次側定格電流

貫通穴径

RoHS?最小発注数量
その他
電流総合診断タイプ
AC100~240
-
-
-
-
10
1個
その他
電流総合診断タイプ
AC/DC24
-
-
-
-
-
1個
その他
分割型変流器
-
K6CM-CI適用
-
5A
-
-
1個
その他
分割型変流器
-
K6CM-CI適用
-
25A
-
-
1個
その他
分割型変流器
-
K6CM-CI適用
-
100A
-
-
1個
その他
分割型変流器
-
K6CM-CI適用
-
200A
-
-
1個
その他
分割型変流器
-
K6CM-CI適用
-
400A
-
-
1個
その他
絶縁抵抗タイプ
AC100~240
-
-
-
-
-
1個
その他
絶縁抵抗タイプ
AC/DC24
-
-
-
-
-
1個
その他
零相変流器
-
-
AC200~480
-
Φ52
-
1個
その他
振動&温度タイプ
AC100~240
-
-
-
-
-
1個
その他
振動&温度タイプ
AC/DC24
-
-
-
-
-
1個
その他
振動&温度センサ
-
K6CM-VBM適用
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353,977
( 389,375 )
1日目
353,977
( 389,375 )
1日目
11,051
( 12,156 )
1日目
13,280
( 14,608 )
1日目
16,100
( 17,710 )
1日目
18,400
( 20,240 )
1日目
23,000
( 25,300 )
1日目
261,370
( 287,507 )
1日目
261,370
( 287,507 )
1日目
83,000
( 91,300 )
1日目
261,370
( 287,507 )
1日目
261,370
( 287,507 )
1日目
75,000
( 82,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

三相インダクションモータの状態を数値化。
【特長】
・人にかわって状態を監視。本当は、見つけられる。モータ異常の兆候
・インバータ使用環境にも適した機種を追加
・メンテナンス時期がわかるしきい値設定
・PCでモニタリングできるツールソフト
・既存設備でも後付けしやすいクランプ式CT

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ状態監視機器 K6CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ状態監視機器 K6CM
アドバンスド・モータ状態監視機器 K7DD
ヒータ状態監視機器 K7TM
モータ・リレー K2CM
絶縁抵抗監視機器 K7GE-MG
モータ・リレー SE
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格11,051-438,962148,86517,010 -44,805 -10,850 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト