17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

断路ナイフ端子台 UTT 2.5-2MT-P/P 3044670 3044670

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

断路ナイフ端子台 UTT 2.5-2MT-P/P 3044670

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3044670

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。
・レベルオフセットも備えています。
・すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。
・各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離。
・隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能(866-6807、866-6807及び866-6816、866-6816)。テストプラグ挿入用のテストソケットねじ(866-6847、866-6847を除く)。
・IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台。
【商品仕様】
・シリーズ:UTT 2.5-2MT-P/P
・ケーブルサイズ:26→12AWG
・色:グレー
・定格電流:16A
・端子方法:スクリュー
・定格電圧:400V
・動作温度 Min:-60℃
・動作温度mAx:+130℃

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト