17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

21.5型ワイド VA WLED液晶モニター 61C9KAR1JP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

21.5型ワイド VA WLED液晶モニター

販売終了

型番

61C9KAR1JP

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・21.5型ワイドVA WLED液晶モニター
・狭額縁デザインを採用
・Full HD1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)、最大1,677万色カラー対応
・HDMIおよび、アナログ入力インターフェース搭載
・HDCP機能対応(デジタル端子)
・チルト機能付きスタンド
・高輝度250cd/m2
・応答速度6ms
・水平方向±89度、垂直方向±89度(コントラスト比10:1)
・コントラスト3000:1
・最大消費電力22W(通常消費電力18W)
・ケンジントンロック用スロット装備
・ブルーライト軽減機能に対応
・ENERGY STAR適合
・TCO Display7.0/TCO Edge2.0取得
・ULE Gold準拠
・電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得
・VESA準拠
・オプション製品Tiny VESA Mount Bracket 2(4XF0N03161)にて、サポート対象のThinkCentre Tinyシリーズをモニター背面に搭載が可能
・HDMIビデオケーブル(1.8m)付属
・ThinkVision S22e-19の推奨解像度はFull HD(1920×1080)、推奨リフレッシュレートは(垂直周波数)50-75Hz です。他の解像度で使用されるには、適切なオンボードビデオ サブシステム、またはディスプレイ・アダプターが搭載されたコンピューターと適切な設定が必要です

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
21.5
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI/VGA
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
373.8
寸法 幅(mm)
489.3
寸法 厚み(mm)
200
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト