17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

23.8インチ高性能モニター 61CEMAR2JP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

23.8インチ高性能モニター

販売終了

型番

61CEMAR2JP

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

23.8インチLenovo ThinkVision T24i-10は、強力なデータおよびグラフィックス・アプリケーションに長期間の生産性を提供する高性能モニターです。
【特長】
・ほとんどエッジのない解像度1920×1080のディスプレイは、シームレスで鮮明なビジュアルで複数のディスプレイに簡単に接続できます。
・ThinkVision T24i-10には、4つのUSB3.0ポート、VGA、DP、HDMIなどのポートがあり、生産性を向上させます。
・人間工学に基づいたスタンドは、上昇、傾斜、回転、旋回が可能で、使いやすくなっています。
・モニターは、ThinkCentre Tinyおよびサウンド・バーと互換性があり、T24i-10を最大限に活用できます。
・TÜVによるEye Comfort certification認定を受けているディスプレイは目に優しく、快適です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
23.8
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] DisplayPort/HDMI/VGA
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
373.4
寸法 幅(mm)
540.2
寸法 厚み(mm)
261.8
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト