17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

14型ワイド In-Plane Switching WLED液晶モバイルモニター 61DDUAR6JP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

14型ワイド In-Plane Switching WLED液晶モバイルモニター

販売終了

型番

61DDUAR6JP

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・薄型・軽量14型モバイルモニターです
・3辺狭額縁デザインに、フルHD、視野角の広いIPS液晶を採用しました
・ACアダプターは必要なく、ケーブル1本で給電と画面出力に対応
・USB Type-Cポートを筐体左右に備え、ケーブルの長さやノートPCのポート位置を気にせずに、自由に配置できます
・パワーパススルー機能により、ThinkVision M14側にノートPC自身のType-C ACアダプターを接続することで、ThinkVision M14の駆動に加え、PC側への給電や内蔵バッテリーの充電も行えます
・自立するチルトスタンドは0~90°の角度調整が行え、また高さ調整用のスタンドも備えています
・ノートPC側の画面と高さに合わせることで、目線の移動がスムーズになり、ストレスなく作業が行えます
・そのほか、盗難対策としてケンジントンロックを装備
・持ち運ぶ際に便利な保護ケースも同梱しています
・フリーアドレス、在宅勤務やテレワーク、出張先のホテルなどにおいても容易にマルチモニター環境を構築でき、生産性の向上とワークスタイルの多様化を実現します

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
14
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] USB Type-C
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
209~220
寸法 幅(mm)
323.4
寸法 厚み(mm)
96.5
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト