17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

23.8型 In-Plane Switching WLEDモニター(マルチタッチ非対応モデル) 10QYPAR1JP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

23.8型 In-Plane Switching WLEDモニター(マルチタッチ非対応モデル)

販売終了

型番

10QYPAR1JP

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マルチタッチ非対応モデル。
・23.8型 In-Plane Switching WLED液晶ディスプレイ(光沢なし)。
・カメラ、デジタルアレイ マイクロフォン、ステレオスピーカー(2W×2)を標準搭載、Web会議にも対応。
・狭額縁パネルのデザインを採用。
・最大解像度FHD1920×1080、1,677万色カラー対応(最大)。
・高さ(最大110mm)、角度調整(前-5°後30°)、スイベル(+/-45°)、回転(90°)調整可能なモニタースタンドを採用。
・輝度:250cd/m2、応答速度:6ms。
・視野角178°/178°(コントラスト比10:1)。
・側面(モニター下部)にUSB3.1 Gen1ポート×1。
・背面にDisplayPort×1を搭載。
・フロント(下部)にある切り替えボタンを1回押すだけで、ThinkCentre Tinyの画面ともう1台の外部入力に接続したPCの画面表示切り替えに対応。
・1つのACアダプターでThinkCentre TinyとThinkCentre Tiny-in-Oneに電源供給可能。
・OSをシャットダウンすることで、Tiny本体とTiny-in-Oneの主電源をオフ。
・セキュリティロック用スロット装備、ケンジントンロック ケーブル1本のみでThinkCentre TinyとThinkCentre Tiny-in-One 22を施錠。
・VESA(100mm)準拠。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
23.8
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] USB3.1 Gen1/DisplayPort
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
399.4
寸法 幅(mm)
539.8
寸法 厚み(mm)
64.8
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト