17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヒートシンク LSI F 多目的・汎用アルミ押出しタイプ(表面処理無)カット品

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒートシンク LSI F 多目的・汎用アルミ押出しタイプ(表面処理無)カット品

販売終了

型番

12F31 L50

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・多目的・汎用型に分類されるアルミ押し出しフィンタイプヒートシンク
・表面処理無し
・L寸法は50~500mmまでと幅広いラインナップ

ご注意

  • ・画像は代表画像です。実物と異なる場合がございます。商品詳細は図面やメーカーサイトを御確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

H(mm)
12
W(mm)
31.5
L(mm)
50
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト