エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

USB給電用コンセント

通常単価(税別)
4,604
税込単価
5,064
通常出荷日:1日目

DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能。

型番:

USB-R3701DG-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

USB-R3701DG-JPの仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)
ダークグレー
定格出力
DC5V/2.4A
コンセント口数
USB×2(Aタイプ)

型番リスト

表示件数
型番
USB-R3701DG-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,604
( 5,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB給電用コンセントの型番USB-R3701DG-JPのページです。 型番USB-R3701DG-JPに関する仕様情報を記載しております。
USB給電用コンセントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB給電用コンセント
AC一体USB給電用コンセント
埋込USB給電用コンセント 2ポート
埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応
コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
メーカーJAPPYJAPPYTERADA(寺田電機製作所)スガツネ工業アメリカン電機アメリカン電機
通常価格4,6045,4585,42310,0501,182 -1,229
通常出荷日1日目1日目6日目4日目3日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ダークグレー---シルバーシルバー
定格出力DC5V/2.4ADC5V/2.4ADC5V/合計2.4ADC5V/合計3.0A--
コンセント口数USB×2(Aタイプ)USB×2(Aタイプ)、AC100V×1(定格14A)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト