17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VVF ストリッパ

通常単価(税別)
10,501
税込単価
11,551
通常出荷日:1日目

軽量・コンパクトで配電盤内の狭い場所でも作業が楽々。【特長】・エコ電線(EM-EEF、EEF/F)に対...

詳細を確認

型番:

VST80-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VST80-JPの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
190
適応サイズ
Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VST80-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,501
( 11,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトで配電盤内の狭い場所でも作業が楽々。
【特長】
・エコ電線(EM-EEF、EEF/F)に対応。
・初心者でも簡単・確実な操作できれいにストリップ。
・刃部調整ダイヤルでシースの確実なストリップが可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VVF ストリッパの型番VST80-JPのページです。 型番VST80-JPに関する仕様情報を記載しております。
VVF ストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VVF ストリッパ
VA線ストリッパ(黒金)
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
電装圧着工具 FK-Aシリーズ
0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3
メーカーJAPPYフジ矢エスコパンドウイットロブテックスエスコ
通常価格10,50113,2863,850687,5001,991 -9,031
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目〜2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具
全長(mm)190185228414-112
適応サイズΦ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯-(VA・VVF線、EM・EEF線/600V)1.6mm×2心・3心/2.0mm×2心・3心38~200mm2-Φ0.2~0.25(グラスファイバー一次コーティング)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト