17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm

多目的支持台 リサイクロック ハンガーレールタイプ

通常単価(税別)
2,9913,389
税込単価
3,2903,728
通常出荷日:1日目

【特長】・エココンクリートを内包し安定感が抜群。・リサイクル材使用で地球環境にやさしい。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
300
70
1個
150
100
1個
300
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,278
( 3,606 )
1日目
2,991
( 3,290 )
1日目
3,389
( 3,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エココンクリートを内包し安定感が抜群。
・リサイクル材使用で地球環境にやさしい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的支持台 リサイクロック ハンガーレールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的支持台 リサイクロック ハンガーレールタイプ
多目的支持台 リサイクロック Dタイプ
多目的支持台 リサイクロック Dタイプ専用連結金具
パイラック(リップみぞ形鋼用管支持金具)
ブッシング(絶縁型)
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
メーカーJAPPYJAPPYJAPPYネグロス電工三桂製作所ネグロス電工
通常価格2,991-2,869 -5955,143100 -4,412
通常出荷日1日目1日目1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
-グレー
幅(mm)120×110120×11034---
材質詳細外装:リサイクル樹脂(PP、PE)/内部:エココンクリートゴムシート、リサイクルゴム外装:リサイクル樹脂(PP、PE)/内部:エココンクリートゴムシート、リサイクルゴムSUS304---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト