エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    多目的支持台 リサイクロック Dタイプ専用連結金具

    通常単価(税別)
    595
    税込単価
    655
    通常出荷日:1日目

    リサイクロックDタイプ同士のレール部分に差し込むことで連結が可能。

    型番:

    CR-DK-JP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-DK-JPの仕様・寸法情報

    種類
    その他
    材質
    ステンレス鋼(SUS)
    長さ(mm)
    60
    幅(mm)
    34
    高さ(mm)
    21
    材質詳細
    SUS304

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-DK-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    595
    ( 655 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    リサイクロックDタイプ同士のレール部分に差し込むことで連結が可能。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多目的支持台 リサイクロック Dタイプ専用連結金具の型番CR-DK-JPのページです。 型番CR-DK-JPに関する仕様情報を記載しております。
    多目的支持台 リサイクロック Dタイプ専用連結金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多目的支持台 リサイクロック Dタイプ専用連結金具
    多目的支持台 リサイクロック Dタイプ
    多目的支持台 リサイクロック ハンガーレールタイプ
    吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具
    パイラック(リップみぞ形鋼用管支持金具)
    軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具
    メーカーJAPPYJAPPYJAPPYネグロス電工ネグロス電工ネグロス電工
    通常価格5952,869 -2,991 -5,840 -5,1432,481
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目7日目5日目
    種類その他その他その他その他その他その他
    材質ステンレス鋼(SUS)--ダクロタイズド塗装電気亜鉛めっき(C)亜鉛めっき鋼線
    長さ(mm)60-----
    幅(mm)34120×110120×110---
    高さ(mm)21-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト