エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PF管クリップタイ【50個入り】

通常単価(税別)
3,960
税込単価
4,356
通常出荷日:1日目

電路支持金具にPF管を簡単固定。【特長】・電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットできる...

詳細を確認

型番:

OS180-PM14-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

OS180-PM14-JPの仕様・寸法情報

材質
66ナイロン UL94-V2
対応取付穴径(mm)
Φ13.8~14.2
結束径(PF管)(mm)
Φ23.0~36.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
OS180-PM14-JP
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960
( 4,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

電路支持金具にPF管を簡単固定。
【特長】
・電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットできるタイ。
・金具への取り付けは穴に差し込むだけの簡単固定、ネジ・ボルト止 めは不要。
・一度セットしたタイは、ラジオペンチなどで取り外すことが可能。
・バンド部はマイナスドライバーなどでロックの解除が可能。
・PF管の径16、22、28の3サイズに対応。
・横ずれ防止の突起がPF管をしっかり固定。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管クリップタイの型番OS180-PM14-JPのページです。 型番OS180-PM14-JPに関する仕様情報を記載しております。
PF管クリップタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管クリップタイ
PF管支持クリップ
クリップ (樹脂タイプ) PF管用
クリップ (クリップベース用)
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)
タイカブラック クイック2
メーカーJAPPYネグロス電工未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格3,9602,846 -137 -89 -486 -1,242 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
材質66ナイロン UL94-V2樹脂樹脂樹脂ステンレスその他
対応取付穴径(mm)Φ13.8~14.2-----
結束径(PF管)(mm)Φ23.0~36.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト