17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 必要内径サイズ(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コルゲートチューブ スリット加工

通常単価(税別)
6,52611,761
税込単価
7,17912,937
通常出荷日:3日目

【特長】・軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護チューブ。・スリット加工でケーブル施設後も簡単収束...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
5.1
50
10
1個
7.4
50
10
1個
10.7
50
10
1個
13.2
50
10
1個
15.2
50
10
1個
19.5
25
10
1個
22.1
20
10
1個
25
20
10
1個
28.2
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,526
( 7,179 )
3日目
7,200
( 7,920 )
3日目
7,669
( 8,436 )
3日目
11,131
( 12,244 )
3日目
11,761
( 12,937 )
3日目
7,894
( 8,683 )
3日目
7,425
( 8,168 )
3日目
8,082
( 8,890 )
3日目
8,570
( 9,427 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護チューブ。
・スリット加工でケーブル施設後も簡単収束。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コルゲートチューブ スリット加工のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線の保護に
5
満足度:5.0
長尺巻きってほどの長さではないが、そこそこ長いのがラインナップされてるので使える。 入線工具さえあればスイスイ入るし便利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コルゲートチューブ スリット加工
コルゲートチューブ DKTシリーズ(オレンジ・スリット入り)
屋外用コルゲートチューブ SKDシリーズ(スリット入り)
屋外用コルゲートチューブ
樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし
スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体
メーカーJAPPYデンカエレクトロンデンカエレクトロントラスコ中山ミスミミスミ
通常価格6,526-2,500 -3,429 -3,785 --1,574 -
通常出荷日3日目7日目4日目1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類コルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブフレキ・標準コルゲートチューブ
形状スリットありスリットありスリットありスリットありスリットなしスリットあり・2重
使用温度(下限)(℃)-20-40-40-40-40-20
使用温度(上限)(℃)60110505012090
オレンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト