17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホック付チューブ リバーシブルタイプ

通常単価(税別)
9,54913,286
税込単価
10,50414,615
通常出荷日:3日目

リバーシブルのため目的用途に合わせ自在な使い分けが可能。【特長】・柔軟な材質でフィットし外観もスマート...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
1個
15
10
1個
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,549
( 10,504 )
3日目
10,217
( 11,239 )
3日目
10,501
( 11,551 )
3日目
10,938
( 12,032 )
3日目
11,595
( 12,755 )
3日目
12,858
( 14,144 )
3日目
13,286
( 14,615 )
3日目

詳細情報

基本情報

リバーシブルのため目的用途に合わせ自在な使い分けが可能。
【特長】
・柔軟な材質でフィットし外観もスマート。
・鉄道車両用材料燃焼試験合格(シート部 規格UL94 VTM-0)。
・着脱が簡単で配線変更・点検が容易。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホック付チューブ リバーシブルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホック付チューブ リバーシブルタイプ
ボタンチューブ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ
ノイズプロテクトチューブ マジックタイプ
ホックチューブ(透明)
メーカーJAPPY東洋技研興和化成興和化成興和化成ミスミ
通常価格9,549-12,179 -33,654 -24,424 -34,279 -2,952 -
通常出荷日3日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
固定方式ホック(ボタン)ホック(ボタン)ジッパーホック(ボタン)マジックテープホック(ボタン)
シールド対応なしなしありありありなし
用途・特殊機能難燃難燃難燃難燃難燃その他
全長(m)2550252525-
黒/グレー黒/灰ブラックブラックブラック透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト