17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ノイズシールドチューブ 面ファスナータイプ

通常単価(税別)
8,36612,395
税込単価
9,20313,635
通常出荷日:3日目

【特長】・ノイズ対策品としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したチューブ・鉄道車両用材料燃焼試験合格(...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
40
10
1個
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,366
( 9,203 )
3日目
8,947
( 9,842 )
3日目
10,153
( 11,168 )
3日目
11,953
( 13,148 )
3日目
12,395
( 13,635 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズ対策品としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したチューブ
・鉄道車両用材料燃焼試験合格(シート部 規格UL94 VTM-0適合相当)
・電磁波対策と結束が可能
・面ファスナータイプでとめるだけの簡単結束
・電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノイズシールドチューブ 面ファスナータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノイズシールドチューブ 面ファスナータイプ
ノイズプロテクトチューブ マジックタイプ
ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
ボタンチューブ
レールタイプ シールドTRSチューブ
メーカーJAPPY興和化成興和化成興和化成東洋技研デンカエレクトロン
通常価格8,366-34,279 -24,424 -33,654 -12,179 -3,744 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目9日目
固定方式ファスナーマジックテープホック(ボタン)ジッパーホック(ボタン)ツインレール
シールド対応ありありありありなしあり
用途・特殊機能難燃難燃難燃難燃難燃クリーンルーム
全長(m)525252550-
ブラックブラックブラック黒/灰
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト