17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

端末処理用部材 二叉分岐管・三叉分岐管

通常単価(税別)
5083,553
税込単価
5593,908
通常出荷日:1日目

JAPPY コネクタ(オプション・その他)端末処理用部材 二叉分岐管・三叉分岐管。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用電線

分岐数

最小発注数量
5.5SQ
二叉
1個
14SQ
二叉
1個
60SQ
二叉
1個
5.5SQ
三叉
1個
14SQ
三叉
1個
60SQ
三叉
1個
60SQ
三叉
1個
100SQ / 150SQ
三叉
1個
200SQ
三叉
1個
250SQ
三叉
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
1日目
768
( 845 )
1日目
1,427
( 1,570 )
1日目
528
( 581 )
1日目
628
( 691 )
1日目
1,232
( 1,355 )
1日目
1,297
( 1,427 )
1日目
2,678
( 2,946 )
1日目
3,055
( 3,361 )
1日目
3,553
( 3,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

JAPPY コネクタ(オプション・その他)端末処理用部材 二叉分岐管・三叉分岐管。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端末処理用部材 二叉分岐管・三叉分岐管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端末処理用部材 二叉分岐管・三叉分岐管
パワークランプ 分岐コネクタ Y型
MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
MSコネクタ用ケーブルクランプ
CPC コネクタ用コンタクト
メーカーJAPPYスリーエムジャパンミスミヒロセ電機ミスミTE Connectivity
通常価格508-852 -1,635 -378299 -2,351
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類その他その他その他コネクタ固定具その他その他
材質クロロプレンゴムPBT樹脂アルミ合金(三価クロメート処理)メタルアルミ合金(三価クロメート処理)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
商品種類端末処理用部材 二叉分岐管・三叉分岐管-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト