17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

同軸ケーブルストリッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,238
税込単価
4,662

【特長】・新4K8K衛星放送の受信工事に必須。・調整不要の2枚刃で簡単・安全・...

詳細情報を確認する
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 適用ケーブル
    S-5C-FB、5C-FV、5C-2V、S-4C-FB、3C-FV、3C-2V
  • 寸法 (mm)
    105×37×30

型番:

JDS-345
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JDS-345の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適用ケーブル
S-5C-FB、5C-FV、5C-2V、S-4C-FB、3C-FV、3C-2V
寸法(mm)
105×37×30
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JDS-345
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,238
( 4,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新4K8K衛星放送の受信工事に必須。
・調整不要の2枚刃で簡単・安全・キレイ。
・芯線を出す長さの目安メモリ付き。
・同軸ケーブルを挟んで回すだけ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸ケーブルストリッパの型番JDS-345のページです。 型番JDS-345に関する仕様情報を記載しております。
同軸ケーブルストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸ケーブルストリッパ
同軸コネクタ用圧着工具
ケーブルストリッパ 206-1442-PK
ケーブルストリッパ 206-1403-PK
同軸コネクター用圧着工具 P-740
同軸コネクター用圧着工具 P-741
メーカーJAPPYプレスマスターワゴワゴホーザンホーザン
通常価格4,23816,558 -12,95816,7518,2938,376
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目2日目2日目
工具種類電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適用ケーブルS-5C-FB、5C-FV、5C-2V、S-4C-FB、3C-FV、3C-2V-----
寸法(mm)105×37×30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト