17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

電線管保護用パイプキャップ【4~100個入り】

通常単価(税別)
2,6297,167
税込単価
2,8927,884
通常出荷日:1日目

電線管の端面に差し込むだけの簡単施工。【特長】・薄鋼用と厚鋼用を色で区別薄鋼用:グレー(7種)厚鋼用:...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径

(mm)

適応機種

RoHS?最小発注数量
19
薄鋼用
グレー
10
1パック

100個入り

25
薄鋼用
グレー
10
1パック

100個入り

31
薄鋼用
グレー
10
1パック

50個入り

39
薄鋼用
グレー
10
1パック

50個入り

51
薄鋼用
グレー
10
1パック

30個入り

63
薄鋼用
グレー
10
1パック

25個入り

75
薄鋼用
グレー
10
1パック

20個入り

16
厚鋼用
グリーン
10
1パック

100個入り

22
厚鋼用
グリーン
10
1パック

100個入り

28
厚鋼用
グリーン
10
1パック

50個入り

36
厚鋼用
グリーン
10
1パック

50個入り

42
厚鋼用
グリーン
10
1パック

30個入り

54
厚鋼用
グリーン
10
1パック

15個入り

70
厚鋼用
グリーン
10
1パック

15個入り

82
厚鋼用
グリーン
10
1パック

15個入り

92
厚鋼用
グリーン
10
1パック

5個入り

104
厚鋼用
グリーン
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,629
( 2,892 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
5,429
( 5,972 )
1日目
5,980
( 6,578 )
1日目
5,471
( 6,018 )
1日目
6,765
( 7,442 )
1日目
7,167
( 7,884 )
1日目
4,857
( 5,343 )
1日目
5,429
( 5,972 )
1日目
5,143
( 5,657 )
1日目
6,176
( 6,794 )
1日目
5,117
( 5,629 )
1日目
5,100
( 5,610 )
1日目
5,206
( 5,727 )
1日目
6,294
( 6,923 )
1日目
4,571
( 5,028 )
1日目
4,217
( 4,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線管の端面に差し込むだけの簡単施工。
【特長】
・薄鋼用と厚鋼用を色で区別
薄鋼用:グレー(7種)
厚鋼用:グリーン(10種類)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線管保護用パイプキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電線管保護用パイプキャップ
QTM用保護キャップ
防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ
厚鋼用HDZ ロックナット
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット
ケイグランド EM3BG型マルチコネクタ用 グランドパッキン(EM3BG2428コネクタ対応タイプ)
メーカーJAPPYオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)外山電気オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)三桂製作所
通常価格2,629-4,6001,649 -91 -1,623 -971
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質LDPE(低密度ポリエチレン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト