17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

絶縁ステップル【100~115個入り】

通常単価(税別)
6851,086
税込単価
7541,195
通常出荷日:1日目

【仕様】・仮止め可能、簡単施工のステップル。・適用電線等に合わせてお選びください。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

適用線

最小発注数量
18
8
0.75×2/1.25×2
1パック

100個入り

16
6.5
2×2
1パック

115個入り

22
10.5
VVF1.6×2、VVF2.0×2
1パック

100個入り

25
13
VVF1.6×3、VVF2.6×2
1パック

100個入り

25
16.5
VVF2.0×3、VVF2.6×3
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685
( 754 )
1日目
685
( 754 )
1日目
685
( 754 )
1日目
972
( 1,069 )
1日目
1,086
( 1,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・仮止め可能、簡単施工のステップル。
・適用電線等に合わせてお選びください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ステップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ステップル
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
吊りボルトタイ スペシャルシリーズ
ラチェット式締付金具
L字型ベース
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)
メーカーJAPPYヘラマンタイトンヘラマンタイトンJAPPYパンドウイットSapiSelco
通常価格685-3,2168,4672,760 -21,519 -1,307
通常出荷日1日目9日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト