17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

U型ケーブルハンガー

通常単価(税別)
106543
税込単価
117597
通常出荷日:1日目

【特長】・亜鉛アルミ合金メッキのため錆びにくく、受具はケーブルを傷つけにくい【用途】・架空ケーブル線路...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

適用線

最小発注数量
165
115
吊線:55~90mm、ケーブル外径:72mm
1個
205
150
吊線:55~90mm、ケーブル外径:90mm
1個
215
170
吊線:55~90mm、ケーブル外径:108mm
1個
90
65
吊線:38~55mm、ケーブル外径:32mm
5個
105
75
吊線:38~55mm、ケーブル外径:41mm
5個
115
80
吊線:38~55mm、ケーブル外径:45mm
1個
120
80
吊線:38~55mm、ケーブル外径:50mm
1個
135
95
吊線:38~55mm、ケーブル外径:54mm
1個
155
105
吊線:38~55mm、ケーブル外径:63mm
1個
90
65
吊線:22~38mm、ケーブル外径:32mm
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363
( 399 )
1日目
483
( 531 )
1日目
543
( 597 )
1日目
123
( 135 )
1日目
137
( 151 )
1日目
197
( 217 )
1日目
211
( 232 )
1日目
226
( 249 )
1日目
303
( 333 )
1日目
106
( 117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛アルミ合金メッキのため錆びにくく、受具はケーブルを傷つけにくい
【用途】
・架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャー)にケーブルを添設吊架するために使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U型ケーブルハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U型ケーブルハンガー
ラッシングロッド
ボルトキャップくんG(ねじ式)
ボルトキャップくんB(ワンタッチ式)
ハット型ケーブルサポート
門型ケーブルサポート
メーカーJAPPYJAPPYJAPPYJAPPYヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格106-95 -966 -571 -7,288 -12,900 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目9日目9日目
材質その他その他樹脂樹脂ナイロンナイロン
材質詳細線材:亜鉛アルミ合金めっき硬鋼線/受具:軟質ポリ塩化ビニル樹脂-硬質塩化ビニル硬質塩化ビニル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト