17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ギヤ式締付金具【20個入り】

通常単価(税別)
4,1574,549
税込単価
4,5735,004
通常出荷日:1日目

【仕様】・ペンチやドライバー等を使用して、簡単・確実に締め付け可能。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

対応幅

RoHS?最小発注数量
30
10mm用
10
1パック

20個入り

38
20mm用
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,157
( 4,573 )
1日目
4,549
( 5,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ペンチやドライバー等を使用して、簡単・確実に締め付け可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤ式締付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤ式締付金具
ラチェット式締付金具
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)
30m バンド(201ステンレス製)ケース付き
マーキングシリーズ 表示用アロータグ AT2
メーカーJAPPYJAPPYSapiSelcoSapiSelcoエスコヘラマンタイトン
通常価格4,157-2,760 -3,9051,56225,625 -2,720
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜在庫品1日目
材質SUS304SUS304ナイロンナイロン-ナイロン
全長(mm)4349.51919.2-63.5
仕様ギヤ式締付ラチェット式締付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト