17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 対応幅

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェット式締付金具【20個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

対応幅

RoHS?最小発注数量
17
10mm用
10
1パック

20個入り

27.5
20mm用
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
1日目
3,175
( 3,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット式のため、手で簡単・確実に締め付け可能押すタイミングで締まります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式締付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式締付金具
ギヤ式締付金具
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)
30m バンド(201ステンレス製)ケース付き
マーキングシリーズ 表示用アロータグ AT2
メーカーJAPPYJAPPYSapiSelcoSapiSelcoエスコヘラマンタイトン
通常価格2,760-4,157 -3,9051,56225,625 -2,720
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜在庫品1日目
材質SUS304SUS304ナイロンナイロン-ナイロン
全長(mm)49.5431919.2-63.5
仕様ラチェット式締付ギヤ式締付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト