17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サドル【20個入り】

通常単価(税別)
7341,231
税込単価
8071,354
通常出荷日:1日目

【仕様】・比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造。・材質:SUS304

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用径

(mm)

対応幅

RoHS?最小発注数量
Φ30以下
10mm用
10
1パック

20個入り

Φ40以下
20mm用
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734
( 807 )
1日目
1,231
( 1,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造。
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドル
ピンサドル
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
メタルマウント
インシュロック アンカーマウント 難燃グレード
メーカーJAPPYJAPPYミスミヘラマンタイトンパンドウイットヘラマンタイトン
通常価格734-1,987 -855 -3,2164,668 -4,611
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304ナイロンナイロンナイロンその他ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト