17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

樹脂バンド【1~20個入り】

通常単価(税別)
7342,998
税込単価
8073,298
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレスバンド並みの強度で軽量、簡単・安全に施工可能。・樹脂製品(PET)のため人の手にや...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

材質詳細

種類

RoHS?最小発注数量
26
23
ポリアセタール
サドル
10
1パック

20個入り

50000
10
PET
樹脂バンド
10
1個
40
23
ポリアセタール
樹脂留め具
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734
( 807 )
1日目
2,998
( 3,298 )
1日目
2,926
( 3,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスバンド並みの強度で軽量、簡単・安全に施工可能。
・樹脂製品(PET)のため人の手にやさしく取り扱いが容易。
・容易に人が触れる場所(GL、FLより2m以下など)や、金属製バンドの使用が制限されている場合でも使用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂バンド
樹脂バ ンドセット
インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製
結束バンドベース
30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ
結束バンド用固定具
メーカーJAPPYJAPPYヘラマンタイトンRS PROエスコKSS
通常価格734-3,714 -13,822 -71 -20,400 -1,632 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目
材質樹脂ステンレス樹脂ナイロン-ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト