エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吊りボルトタイ【50個入り】

通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:1日目

吊りボルトに配線や配管を簡単固定。【特長】・幅13mmのワイドストラップで結束物を傷つけない。・最大結...

詳細を確認

型番:

BCT225-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

BCT225-JPの仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
270
幅(mm)
18.7
適合ねじ径
W3/8(3分)
結束径(mm)
Φ10~50
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BCT225-JP
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

吊りボルトに配線や配管を簡単固定。
【特長】
・幅13mmのワイドストラップで結束物を傷つけない。
・最大結束径がΦ50mmのため、様々なアプリケーションに使用可能、部品点数の削減に貢献。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルトタイの型番BCT225-JPのページです。 型番BCT225-JPに関する仕様情報を記載しております。
吊りボルトタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊りボルトタイ
吊りボルトタイ スペシャルシリーズ
タイマウント(CL8)
スーパーグリップ専用タイアンカー
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入
メーカーJAPPYヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイットSapiSelcoSapiSelco
通常価格3,3008,4674,1885,1641,3071,261
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)27027026.920.31919
幅(mm)18.71312.59.41919
適合ねじ径W3/8(3分)-----
結束径(mm)Φ10~50-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト