エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

中型四角アウトレットボックス浅型

通常単価(税別)
426
税込単価
469
通常出荷日:1日目

Panasonic プラボックス 中型四角アウトレットボックス浅型。

型番:

DS3744
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DS3744の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
102
外形寸法H 縦(高さ)
44
外形寸法D 奥行(厚み)
102
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
指定なし
代表規格
PSE
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DS3744
関連
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426
( 469 )
1日目

詳細情報

基本情報

Panasonic プラボックス 中型四角アウトレットボックス浅型。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型四角アウトレットボックス浅型の型番DS3744のページです。 型番DS3744に関する仕様情報を記載しております。
中型四角アウトレットボックス浅型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型四角アウトレットボックス浅型
塗装中型四角アウトレットボックス深型
耐火スタットレットボックス (共住区画用) 中型四角(浅型)
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (浅型)
露出用四角ボックス(防水タイプ)
プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス
メーカーPanasonicPanasonic未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格4268424,560238 -1,521 -1,229
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)102102106108116.480
外形寸法H 縦(高さ)445410610856.575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト