エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

中型四角スイッチカバー

通常単価(税別)
203
税込単価
223
通常出荷日:1日目

【特長】Panasonic製、鋼板製電気亜鉛めっきの中型四角スイッチカバーです。【寸法H×W×D(mm...

詳細を確認

型番:

DS4611
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DS4611の仕様・寸法情報

種類
ケースカバー
種類
13ミリカバー
サイズ(mm)
H:13
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DS4611
関連
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203
( 223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
Panasonic製、鋼板製電気亜鉛めっきの中型四角スイッチカバーです。
【寸法H×W×D(mm)】
106×106×13

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型四角スイッチカバーの型番DS4611のページです。 型番DS4611に関する仕様情報を記載しております。
中型四角スイッチカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型四角スイッチカバー
大型四角ブランクカバー
プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー
プラ塗代カバー (中形四角用) プラスチック製塗代カバー
環境配慮型EMシリーズ プラ塗代カバー (中形四角用)プラスチック製塗代カバー
環境配慮型EMシリーズ プラ塗代カバー (大形四角用)プラスチック製塗代カバー
メーカーPanasonicPanasonic未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格203291289125 -286380
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類ケースカバーケースカバーケースカバーケースカバーケースカバーケースカバー
種類13ミリカバー平カバー----
サイズ(mm)H:13122×122×1.6----

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト