エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

塗装中型四角ブランクカバー

通常単価(税別)
242
税込単価
266
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】Panasonic製、カチオン電着塗装仕上げの塗装中型四角ブランクカバーです。【寸法H×W×D...

詳細を確認

型番:

DS4211B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DS4211Bの仕様・寸法情報

種類
ケースカバー
種類
平カバー
サイズ(mm)
106×106×1.6
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DS4211B
関連
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
Panasonic製、カチオン電着塗装仕上げの塗装中型四角ブランクカバーです。
【寸法H×W×D(mm)】
106×106×1.6

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装中型四角ブランクカバーの型番DS4211Bのページです。 型番DS4211Bに関する仕様情報を記載しております。
塗装中型四角ブランクカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装中型四角ブランクカバー
中型四角スイッチカバー
大型四角ブランクカバー
ブランクカバー
プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー
プラ塗代カバー (中形四角用) プラスチック製塗代カバー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic未来工業未来工業未来工業
通常価格242203291166 -289125 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類ケースカバーケースカバーケースカバーケースカバーケースカバーケースカバー
種類平カバー13ミリカバー平カバー---
サイズ(mm)106×106×1.6H:13122×122×1.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト