エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)

17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L) ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G
通常単価(税別)
111,492
税込単価
122,641

【特長】・タッチパネルは最大2点タッチに対応し美しい画像と優れた耐久性。・信頼...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    17
  • モニタタイプ
    標準
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1280×1024(SXGA)
  • 入力インターフェイス
    その他
  • タッチパネル
  • 寸法 長さ (mm)
    392
  • 寸法 幅 (mm)
    361
  • 寸法 厚み (mm)
    209
  • 入力インターフェイス詳細
    アナログ:RGB ミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)
  • タッチパネル方式
    投影型静電容量方式
  • 本体色
    ホワイト

型番:

ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G
解除
    数量:

    ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-Gの仕様・寸法情報

    モニタサイズ(インチ)
    17
    モニタタイプ
    標準
    用途
    デスクトップ
    最大対応解像度
    1280×1024(SXGA)
    入力インターフェイス
    その他
    タッチパネル
    寸法 長さ(mm)
    392
    寸法 幅(mm)
    361
    寸法 厚み(mm)
    209
    入力インターフェイス詳細
    アナログ:RGB ミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)
    タッチパネル方式
    投影型静電容量方式
    本体色
    ホワイト

    商品情報

    製品仕様

    型番モニタサイズモニタタイプ用途最大対応解像度入力インターフェイスタッチパネル寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み
    ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G17インチ標準デスクトップ1280×1024(SXGA)その他392mm361mm209mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    111,492
    ( 122,641 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッチパネルは最大2点タッチに対応し美しい画像と優れた耐久性。
    ・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式、または最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式から選択可能。
    ・フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。
    ・モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)。
    ・タッチパネルはUSB接続。
    ・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)の型番ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-Gのページです。 型番ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-Gに関する仕様情報を記載しております。
    17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    17.0型LCDデスクトップタッチモニター(1723L)
    17.0型 カラー液晶モニター FlexScan S1734
    17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T
    17.0型 カラー液晶モニター DuraVision FDS1703-A
    17.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T
    AASパネル・フルHD対応 17.3型モバイルディスプレイ
    メーカータッチパネル・システムズEIZO(旧ナナオ)アイ・オー・データ機器EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)アイ・オー・データ機器
    通常価格111,49237,75065,98066,690108,46035,550
    通常出荷日19日目4日目6日目4日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)171717171717.3
    モニタタイプ標準標準標準標準標準ワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1920×1080(FHD)
    入力インターフェイスその他D-Sub15pin、DVI-DRGB, DVI-DHDMI/BNC(NTSC)DisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンHDMI,USB Type-C
    よく一緒に購入される商品

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト