17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

42型インタラクティブ・デジタルサイネージ タッチモニター(4202L) ET4202L-9UWA-0-MT-GY-G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

42型インタラクティブ・デジタルサイネージ タッチモニター(4202L)

販売終了

型番

ET4202L-9UWA-0-MT-GY-G

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター
・モニターは最大解像度1920×1080のフルHD対応42.0型ワイドTFT-LCDを採用
・縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能
・アナログ、HDMIおよびDisplayPortの映像信号に対応
・他社製サイネージプレイヤーでも利用可能(動作検証済みハードウェア)
・国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上
・タッチパネルの耐衝撃性については、鋼球落下試験500g/1.3mで破損なし
・備考:複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
42
モニタタイプ
ワイド
用途
デジタルサイネージ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
その他
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
995
寸法 幅(mm)
588
寸法 厚み(mm)
62
入力インターフェイス詳細
アナログ:RGB ミニD-Sub15ピン(メス)、HDMIタイプA 19ピン(メス)、Display Port20ピン(メス)
タッチパネル方式
赤外線走査方式
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト