エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポール取付プレート

ポール取付プレート LC-SB01
通常単価(税別)
2,728
税込単価
3,001
通常出荷日:1日目

LEDセンサライトLA-22LED、LA-11LEDをポール等に取り付ける際に使用します。

型番:

LC-SB01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC-SB01の仕様・寸法情報

種類
ポール用
材質
ステンレスSUS304
推奨適合ポール径
Φ60.5以上
付属品
ビス4個
長さ(mm)
70
幅(mm)
103
厚み(mm)
13
適合機種
LA-11LED(BL)/LA-11LED(S)/LA-22LED(BL)/LA-22LED(S)

商品情報

製品仕様

型番種類材質推奨適合ポール径付属品長さ厚み適合機種
LC-SB01ポール用ステンレスSUS304Φ60.5以上ビス4個70mm103mm13mmLA-11LED(BL)/LA-11LED(S)/LA-22LED(BL)/LA-22LED(S)

型番リスト

表示件数
型番
LC-SB01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,728
( 3,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

LEDセンサライトLA-22LED、LA-11LEDをポール等に取り付ける際に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポール取付プレートの型番LC-SB01のページです。 型番LC-SB01に関する仕様情報を記載しております。
ポール取付プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポール取付プレート
LXシリーズ用取付調整プレート
SSK型ポール取付金具
ポールバンド金具
MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具
鋼管用ポールバンド
メーカーオプテックスオプテックスタカチ電機工業未来工業日東工業未来工業
通常価格2,7285,869127 -1,143 -2,730 -2,514 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目
種類ポール用専用アクセサリポール用ベルト・バンドポール用ベルト・バンド
材質ステンレスSUS304-----
推奨適合ポール径Φ60.5以上-----
付属品ビス4個-----
長さ(mm)7058----

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト