17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 部I/Oコモン処理

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ 高速アナログ入力ユニット NX-HAD□□□

通常単価(税別)
98,92698,975
税込単価
108,819108,873
通常出荷日:1日目

最速5μs/4Chの高速データ同時サンプリングが可能。入力種類:電圧/電流

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

部I/Oコモン処理

最小発注数量
NPN
1個
PNP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,975
( 108,873 )
1日目
98,926
( 108,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

最速5μs/4Chの高速データ同時サンプリングが可能。
入力種類:電圧/電流

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ 高速アナログ入力ユニット NX-HAD□□□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ 高速アナログ入力ユニット NX-HAD□□□
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U
MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット
CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W
アナログ入力ユニット CK3W-AD□100
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
メーカーオムロンオムロン三菱電機オムロンオムロンオムロン
通常価格98,926-96,42491,48471,733 -137,414 -45,632
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目
種別入力入力入力入力入力入力
入力種類電圧 / 電流電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 / その他電圧 / 電流電圧 / 電流電圧電圧
入力 CH数444---
入力レンジその他その他-その他-10~10V-5.0~+5.0mV/V
A/D変換速度(変換時間)10μS未満50~100ms未満10~100μS未満100~500μS未満その他-

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング