17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1ms 75Hz Full HD 目に優しいアイケアモニター GL2480

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1ms 75Hz Full HD 目に優しいアイケアモニター

販売終了

型番

GL2480

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1ms 75Hz Full HD。
・スリムベゼル
・自動輝度調整機能(B.I.)/電子ペーパーモード/カラーユニバーサルモード搭載。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
24
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI/D-sub/DVI
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
565
寸法 幅(mm)
433.02(スタンドあり)/337.6(スタンドなし)
寸法 厚み(mm)
175.11(スタンドあり)/50.9(スタンドなし)
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト