17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

27インチ Adobe RGB 99%対応 USB-C 写真・動画編集向けカラーマネジメントモニター  SW270C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

27インチ Adobe RGB 99%対応 USB-C 写真・動画編集向けカラーマネジメントモニター

販売終了

型番

SW270C

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・27インチWQHD(2560×1440)の解像度
・Adobe RGB99%/sRGB・Rec.709100%、DCI-P3/Display P3色域97%までカバー
・60W給電可能なUSB-Type C搭載

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
2560×1440(WQHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI/DisplayPort/USB Type-C
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
626
寸法 幅(mm)
504.5~614.3
寸法 厚み(mm)
334.8
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト