17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

27インチ IPSパネル HDR対応 144Hz ゲーミングモニター EX2780Q

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

27インチ IPSパネル HDR対応 144Hz ゲーミングモニター

販売終了

型番

EX2780Q

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・27インチWQHD16:9IPSパネル。
・144Hzの高リフレッシュレート。
・USB-TypeC、2.1chスピーカー搭載。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
2560×1440(WQHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI/DisplayPort/USB Type-C
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
614
寸法 幅(mm)
459.7
寸法 厚み(mm)
196
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト