17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ポート数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ RFIDユニット

通常単価(税別)
130,240193,600
税込単価
143,264212,960
通常出荷日:1日目

【特長】・マシンオートメーションコントローラのメモリエリアにパラメータをセットするだけでデータの読書き...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

最小発注数量
1
1個
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,240
( 143,264 )
1日目
193,600
( 212,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシンオートメーションコントローラのメモリエリアにパラメータをセットするだけでデータの読書きが簡単にできます。
・シリアル通信に比べシンプルな機器構成で高速にデータを処理できます。
・ラダープログラムの機能部品ライブラリSysmacLibraryRFID通信ライブラリ(SYSMAC-XR019)を使って、より簡単に通信プログラムを作成できます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ RFIDユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ RFIDユニット
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21S
CJシリーズController Linkユニット CJ1W-CLK23
メーカーオムロンオムロン三菱電機三菱電機オムロンオムロン
通常価格130,240-165,58533,90047,850125,28066,989
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目在庫品1日目
通信インターフェイス(伝送規格)EthernetEthernetEthernetEthernetEthernetその他
接続端子端子台コネクタコネクタコネクタコネクタ端子台
代表規格UL / CULCE / UL / CSACE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL / CSAUL / CUL / CSA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト