17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

省力配管工具 ハイヒッキーE型 DS0029

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

省力配管工具 ハイヒッキーE型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DS0029

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電線管の曲げや曲げ戻しが、少ない動作で簡単にできます
・本体はアルミ合金で軽く、自由な曲げ半径が得られます
・ハイヒッキーE型は、ねじなし電線管および、薄鋼電線管専用です

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ハイヒッキー
呼び
E19・C19
長さ(mm)
1115
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト