エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ジョイナ

    通常単価(税別)
    2,007
    税込単価
    2,208
    通常出荷日:1日目

    【仕様】・配線ダクト相互の接続に使用します。・定格:2P15A

    型番:

    DH0233K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    DH0233Kの仕様・寸法情報

    ホワイト
    種類
    ジョイナ
    定格
    2P15A
    電圧
    125V
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DH0233K
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,007
    ( 2,208 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・配線ダクト相互の接続に使用します。
    ・定格:2P15A

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジョイナの型番DH0233Kのページです。 型番DH0233Kに関する仕様情報を記載しております。
    ジョイナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジョイナ
    ファクトライン30 ジョイナ
    ファクトライン20 ジョイナ
    ジョイナL(エル)
    ファクトライン30 フィードインキャップ
    ファクトライン20 ターミナルプラグ
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格2,0074,8171,9335,0016,9323,288
    通常出荷日1日目在庫品1日目5日目1日目5日目在庫品1日目
    ホワイトその他その他-その他その他
    種類ジョイナ--ジョイナL(エル)--
    定格2P15A4P30A2P20A2P15A4P30A2P15A
    電圧125V300V125V125V300V125V

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト