エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    パイプ吊り伸縮ハンガー

    通常単価(税別)
    5,966
    税込単価
    6,563
    通常出荷日:1日目

    中間のねじをゆるめることで、全長355~615mmまで自由に調節できます。

    型番:

    DH0286
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DH0286の仕様・寸法情報

    ブラック
    種類
    パイプ吊り伸縮ハンガー
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DH0286
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,966
    ( 6,563 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    中間のねじをゆるめることで、全長355~615mmまで自由に調節できます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプ吊り伸縮ハンガーの型番DH0286のページです。 型番DH0286に関する仕様情報を記載しております。
    パイプ吊り伸縮ハンガーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプ吊り伸縮ハンガー
    ジョイナ
    トロリーダクト ハンガー
    ファクトライン30 ハンガー
    ファクトライン20 ハンガー
    ファクトライン 化粧パイプ・化粧フランジ
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格5,9662,0071,570 -1,331 -1,426 -1,524 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目
    ブラックホワイトその他その他その他その他
    種類パイプ吊り伸縮ハンガージョイナ----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト