エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • カラー

    ~mm
  • 色詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

100V用配線ダクト本体

通常単価(税別)
4,548
税込単価
5,003
通常出荷日:1日目

材質 硬質塩化ビニル定格 2P15A,125V直付けは付属のタッピングネジで施工できます

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

DH0221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH0221の仕様・寸法情報

幅(mm)
33
高さ(mm)
19
全長(mm)
1000
材質
硬質塩化ビニル
カラー
その他
定格
2P15A 125V
色詳細
ブラック
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DH0221

全長

(mm)

カラー

色詳細

RoHS?最小発注数量
1000
その他
ブラック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,548
( 5,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

材質 硬質塩化ビニル
定格 2P15A,125V
直付けは付属のタッピングネジで施工できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100V用配線ダクト本体の型番DH0221のページです。 型番DH0221に関する仕様情報を記載しております。
100V用配線ダクト本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100V用配線ダクト本体
ファクトライン100 本体
絶縁トロリー トロリール 屋内・屋外用 本体
ファクトライン20 本体
ファクトライン30本体(クリームグレイ)
RD871 ダクト付パネル・光コード用
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic日東工業
通常価格4,54817,449 -22,930 -5,211 -9,048 -5,590
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目3日目
幅(mm)3358103342130
高さ(mm)195422173544
材質硬質塩化ビニル-硬質塩化ビニル--アルミ/ABS樹脂
定格2P15A 125V3P100A-2P20A4P30A-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト