17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

速結ボックスコネクタ

通常単価(税別)
278328
税込単価
306361
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。・ハイフレックススルーを差し込むだけ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

呼び

RoHS?最小発注数量
17-C19
10
5個
24-C25
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278
( 306 )
1日目
328
( 361 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。
・ハイフレックススルーを差し込むだけで接続できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速結ボックスコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速結ボックスコネクタ
速結コンビネーションカップリング
ボックスコネクタ
ねじなしブッシング(管端用)
ねじなしユニバーサル(LB型)
EGカムコネクタ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格278-313278 -2391,4891,943
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類コネクタカップリングコネクタその他その他コネクタ
材質電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)亜鉛ダイカスト
仕様薄鋼電線管用ねじなし電線管・薄鋼電線管用薄鋼電線管用ねじなしブッシング(管端用)ねじなしユニバーサル(LB型)薄鋼電線管用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト