エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    EGカムコネクタ

    通常単価(税別)
    1,943
    税込単価
    2,137
    通常出荷日:1日目

    ハイフレックススルー 樹脂コート とボックスや機器の接続に使用します。

    型番:

    DA4417K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DA4417Kの仕様・寸法情報

    種類
    コネクタ
    材質
    亜鉛ダイカスト
    仕様
    薄鋼電線管用
    呼び
    17-C19
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DA4417K
    関連
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,943
    ( 2,137 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ハイフレックススルー 樹脂コート とボックスや機器の接続に使用します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    EGカムコネクタの型番DA4417Kのページです。 型番DA4417Kに関する仕様情報を記載しております。
    EGカムコネクタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EGカムコネクタ
    ねじなし丸型露出ボックス(直角2方出)
    ねじなしブッシング(管端用)
    速結コンビネーションカップリング
    ボックスコネクタ
    ねじなし丸型露出ボックス(2方出)
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格1,9431,430239313278 -1,430 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類コネクタボックスその他カップリングコネクタボックス
    材質亜鉛ダイカスト電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)
    仕様薄鋼電線管用ねじなし丸型露出ボックス(直角2方出)ねじなしブッシング(管端用)ねじなし電線管・薄鋼電線管用薄鋼電線管用ねじなし丸型露出ボックス(2方出)
    呼び17-C19E19E1917-E19/C19--

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト