エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ねじなしカップリング DSシリーズ

通常単価(税別)
321
税込単価
353
通常出荷日:1日目

【特長】・電線管相互の接続に使用します。・管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。・センターストッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

DS0131
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DS0131の仕様・寸法情報

種類
カップリング
材質
電気亜鉛めっき(C)
仕様
ねじなしカップリング
呼び
E31
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DS0131
関連

呼び

RoHS?最小発注数量
E31
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321
( 353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線管相互の接続に使用します。
・管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。
・センターストップを叩き折ることで送り配管にも使えます。
・鋼製電気亜鉛めっき。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじなしカップリング DSシリーズの型番DS0131のページです。 型番DS0131に関する仕様情報を記載しております。
ねじなしカップリング DSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじなしカップリング DSシリーズ
ねじなしユニバーサル(LB型)
ねじなしブッシング(管端用)
ねじなしコネクタ「アースコネ」
ねじなし丸型露出ボックス(2方出)
ねじなし丸型露出ボックス(1方出)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格3211,489239190 -1,430 -1,670 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
種類カップリングその他その他コネクタボックスボックス
材質電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)
仕様ねじなしカップリングねじなしユニバーサル(LB型)ねじなしブッシング(管端用)ねじなしコネクタ「アースコネ」ねじなし丸型露出ボックス(2方出)ねじなし丸型露出ボックス(1方出)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト