17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

漏電ブレーカBJW型(O.C付 モータ保護兼用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

漏電ブレーカBJW型(O.C付 モータ保護兼用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BJW20322

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Panasonic 漏電遮断器(低容量) 漏電ブレーカBJW型(O.C付 モータ保護兼用)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
30AF以下
定格感度電流(mA)
15
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
-
定格使用電圧(V)
AC100 / AC200
定格電流(A)
3.2
取付方法
ネジ止め
接続方式
表面型
寸法 高さ(mm)
106
寸法 幅(mm)
70

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト