17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

サーキットブレーカBCW型(モータ保護兼用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーキットブレーカBCW型(モータ保護兼用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BCW220

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Panasonic 配線用遮断器(低容量) サーキットブレーカBCW型(モータ保護兼用)。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
30AF以下
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
20
取付方法
ネジ止め
接続方式
表面型
寸法 高さ(mm)
96
寸法 幅(mm)
47
寸法 奥行(mm)
67.6
定格使用電圧(V)
AC415

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト