17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

タイマー

通常単価(税別)
3,8368,839
税込単価
4,2209,723
通常出荷日:1日目

【特長】切り忘れ防止で、かしこく節電でき、色がブラックとホワイトの2種あるタイマーです。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

時間仕様

(s)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

コード長

カラー

RoHS?最小発注数量
11時間形
74
60
42.4
コンセント直結式
ブラック
10
1個
3時間形
74
60
42.4
コンセント直結式
ブラック
10
1個
3時間形
74
60
42.4
コンセント直結式
ホワイト
10
1個
3時間形
74
60
42.4
1m
ホワイト
10
1個
24時間形
102
70
47
コンセント直結式
ホワイ
10
1個
24時間形
102
70
47
1m
ブラック
10
1個
24時間形
102
70
47
1m
ホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,818
( 5,300 )
1日目
4,949
( 5,444 )
1日目
3,836
( 4,220 )
1日目
3,988
( 4,387 )
1日目
8,839
( 9,723 )
1日目
7,034
( 7,737 )
1日目
6,848
( 7,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
切り忘れ防止で、かしこく節電でき、色がブラックとホワイトの2種あるタイマーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ON・OFF制御
4
満足度:4.0
ON・OFF制御に使用しています。 安価で良く使っています。 問題も一度もないです。
0人が参考にしています。
ヒーターのON/OFF
4
満足度:4.0
ヒーターのON/OFF制御用に使用しています。 ダイヤルタイプで操作が簡単なため、複雑な作業が無くて使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイマー
ダイヤルタイマー
タイムスイッチ JIS協約型 TB261N/TB262N/TB291N/TB292Nシリーズ
ソリッドステート・タイマ H3DS
ツインタイマ H3DT-F
TB732・TB792シリーズタイムスイッチ 年間式 JIS協約型・2P・シーズン対応機能付
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicオムロンオムロンPanasonic
通常価格3,836-3,88816,062 -4,580 -11,43741,778 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類タイマタイマタイマタイマツインタイマカレンダタイマ
表示方法アナログアナログ液晶表示機能なしアナログ液晶
取付方法プラグインソケットプラグインソケットその他DINレール取付DINレール取付その他
電源電圧AC専用AC専用AC専用AC/DCAC/DCAC専用

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト