17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

47cm(18.5)型カラー液晶モニター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

47cm(18.5)型カラー液晶モニター

販売終了

型番

FDWX1905W-BK

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・オプション金具で19インチラックに取付け可能。
・視野角による黒浮きを見やすく補正。
・電源内蔵。
・設置場所を選ばないコンパクトな筐体。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
18.5
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1366×768
入力インターフェイス
[その他] DisplayPort/HDMI/DVI-D/D-Sub 15ピン
タッチパネル
高さ(mm)
362
寸法 幅(mm)
440
奥行き(mm)
157
仕様
スタンドあり

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト