17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

27型カラーマネージメント液晶モニター CS2731-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

27型カラーマネージメント液晶モニター

販売終了

型番

CS2731-BK

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ ノートPCとケーブル1本ですっきり接続。
・データに忠実な色再現。
・手間なく正確に表示調整。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
2560×1440(WQHD)
入力インターフェイス
[その他] DisplayPort/HDMI/DVI-D/USB Type-C
タッチパネル
高さ(mm)
559.1
寸法 幅(mm)
638
奥行き(mm)
265
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト