エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

27型・4K UHD カラーマネージメント液晶モニター

通常単価(税別)
204,970
税込単価
225,467
通常出荷日:4日目

【特長】・4K高解像度×高画素密度。・ノートPCとケーブル1本ですっきり接続。・データに忠実な色再現。...

詳細を確認

型番:

CS2740-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS2740-BKの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
3840×2160(4K UHD)
入力インターフェイス
[その他] DisplayPort/HDMI/USB Type-C
タッチパネル
高さ(mm)
559.1
寸法 幅(mm)
638
奥行き(mm)
265
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CS2740-BK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,970
( 225,467 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4K高解像度×高画素密度。
・ノートPCとケーブル1本ですっきり接続。
・データに忠実な色再現。
・短時間かつ高精度なキャリブレーション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

27型・4K UHD カラーマネージメント液晶モニターの型番CS2740-BKのページです。 型番CS2740-BKに関する仕様情報を記載しております。
27型・4K UHD カラーマネージメント液晶モニターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
27型・4K UHD カラーマネージメント液晶モニター
27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740S
27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740X(LAN対応)
4K対応・USB Type-C(R)搭載 27型液晶ディスプレイ
24.1型 カラーマネージメント液晶モニター CS2400S
31.5型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV3240X(LAN対応)
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)アイ・オー・データ機器EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格204,97088,080115,51043,02088,980161,060
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)2727272724.131.5
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)1920×1200(WUXGA)3840×2160(4K UHD)
入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト